GP motor type: 1AV2083B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure High Efficiency IE2, in EEA: minimum efficiency according to (EU) 2019/1781 is IE3 (as of 01.07.2021) 4-pole * size 80M * 0.75 kW (50 Hz) 0.86 kW (60 Hz) standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color. The product will be delivered with either the Siemens or Innomotics product brand. 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 3, 1 PTC thermistor for disconnection (2 terminals) Terminal box at top
Objednací číslo |
1LE1001-0DB32-2AB4 |
Popis výrobku |
GP motor type: 1AV2083B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure High Efficiency IE2, in EEA: minimum efficiency according to (EU) 2019/1781 is IE3 (as of 01.07.2021) 4-pole * size 80M * 0.75 kW (50 Hz) 0.86 kW (60 Hz) standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color. The product will be delivered with either the Siemens or Innomotics product brand. 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 3, 1 PTC thermistor for disconnection (2 terminals) Terminal box at top
|
Produktová skupina |
SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 Standard Motors |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
3F1 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
N-W----- |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
10 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
11,000 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85015100 |
Označení katalogu (LKZ) |
GG_LD |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5110 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P113 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 22.07.2019 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|