SINAMICS S210 Vstupní napájecí napětí: 200-240V 1AC, -10%/+10% , 1.4A, 45-66Hz, Výstupní napětí: 0-vstupní napětí V, 0.8 A 0-550Hz, Motor: 0.1 kW, Krytí: IP20, velikosti A, 45 x 170 x 170 (ŠxVxH)
Objednací číslo |
6SL3210-5HB10-1UF0 |
Popis výrobku |
SINAMICS S210 Vstupní napájecí napětí: 200-240V 1AC, -10%/+10% , 1.4A, 45-66Hz, Výstupní napětí: 0-vstupní napětí V, 0.8 A 0-550Hz, Motor: 0.1 kW, Krytí: IP20, velikosti A, 45 x 170 x 170 (ŠxVxH)
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
DMM |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,100 kg |
Rozměry balení |
217,00 x 237,00 x 67,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948675748 |
UPC |
804766531811 |
Číslo celní nomenklatury |
85044095 |
Označení katalogu (LKZ) |
D32 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9019 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 31.05.2017 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|