SIMOTICS M Built-in synchronous motor Spare part only stator DC link 600 V 105K, IP00, 4-pole, 28 nm In=45A, 20 kW NN=6800 rpm, Nmax=24000 rpm VPM required water cooling Full protection with 2x T-sensor Pt1000 standard cooling jacket Bare cable ends L=1.5 m
Objednací číslo |
1FE1072-4WL31-8BW0 |
Popis výrobku |
SIMOTICS M Built-in synchronous motor Spare part only stator DC link 600 V 105K, IP00, 4-pole, 28 nm In=45A, 20 kW NN=6800 rpm, Nmax=24000 rpm VPM required water cooling Full protection with 2x T-sensor Pt1000 standard cooling jacket Bare cable ends L=1.5 m
|
Produktová skupina |
1FE1 synchronous built-in motors for SINAMICS S120 |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
761 |
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
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
30 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
12,500 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85030099 |
Označení katalogu (LKZ) |
SD91.14 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9634 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-24-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|