SIMOTICS M Built-in synchronous motor individual component stator, rotor DC link 600 V, 105K, IP00 4-pole, 40 Nm, In=85 A 37.7 kW NN=9000 rpm Nmax=18000 rpm Temperature sensor Pt1000 water cooling Overhead encapsulation with standard protection (2x temperature sensor) standard cooling jacket Bare cable ends L=0.5 m without rotor sleeve Customer-specific version CIGO 10052685
Objednací číslo |
1FE1082-4WE10-6BA2 |
Popis výrobku |
SIMOTICS M Built-in synchronous motor individual component stator, rotor DC link 600 V, 105K, IP00 4-pole, 40 Nm, In=85 A 37.7 kW NN=9000 rpm Nmax=18000 rpm Temperature sensor Pt1000 water cooling Overhead encapsulation with standard protection (2x temperature sensor) standard cooling jacket Bare cable ends L=0.5 m without rotor sleeve Customer-specific version CIGO 10052685
|
Produktová skupina |
1FE1 synchronous built-in motors for SINAMICS S120 |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
761 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
------71 |
Exportní označení |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
30 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
18,100 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85030099 |
Označení katalogu (LKZ) |
SD.NC60ST-1FE1 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9634 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 21.07.2019 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|