SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.4 kW; UDC=600 V M0=11 Nm (100K); NN=4500 rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable absolute encoder single-turn 24-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS24DQI) shaft with feather key, tolerance N with holding brake degree of protection IP65 DE flange IP67
Objednací číslo |
1FK7063-2AH71-1BB2 |
Popis výrobku |
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.4 kW; UDC=600 V M0=11 Nm (100K); NN=4500 rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable absolute encoder single-turn 24-bit with DRIVE-CLiQ interface (encoder AS24DQI) shaft with feather key, tolerance N with holding brake degree of protection IP65 DE flange IP67
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
762 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
------71 |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
15 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
11,400 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
887621248581 |
Číslo celní nomenklatury |
85015220 |
Označení katalogu (LKZ) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9621 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 22.07.2017 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|