SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.1 kW, Nn=3000 rpm M0=0.32 Nm, MN=0.32 Nm, Osová výška 20 mm, Inkrementální enkodér TTL 2500 imp./ot. s hladkou hřídelí, N tolerance, bez brzdy, Krytí IP65 s vhodným těsněním, Určeno pro měnič SINAMICS V90
Objednací číslo |
1FL6024-2AF21-1AG1 |
Popis výrobku |
SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.1 kW, Nn=3000 rpm M0=0.32 Nm, MN=0.32 Nm, Osová výška 20 mm, Inkrementální enkodér TTL 2500 imp./ot. s hladkou hřídelí, N tolerance, bez brzdy, Krytí IP65 s vhodným těsněním, Určeno pro měnič SINAMICS V90
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
DMS |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
------71 |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,630 kg |
Rozměry balení |
182,00 x 316,00 x 170,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948670811 |
UPC |
804766483080 |
Číslo celní nomenklatury |
85015100 |
Označení katalogu (LKZ) |
NC81 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
3585 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.01.2018 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|