SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=5 kW; Nn=2000 rpm M0=30 Nm; MN=23.9 Nm Shaft height 90 mm Absolute encoder 20-bit (12-bit multi-turn), battery-operated plain shaft, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
Objednací číslo |
1FL6094-1AC61-0PG1 |
Popis výrobku |
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=5 kW; Nn=2000 rpm M0=30 Nm; MN=23.9 Nm Shaft height 90 mm Absolute encoder 20-bit (12-bit multi-turn), battery-operated plain shaft, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM400:Výběhový výrobek |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek je výběhovým od: 01.10.2018 |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
DMS |
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
25 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
24,300 kg |
Rozměry balení |
298,00 x 478,00 x 301,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948676561 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
8501520000 |
Označení katalogu (LKZ) |
NC81 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5183 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.01.2018 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|