SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=302 N; Fmax=510 N Vmax/FN= 212 m/min Vmax/Fmax= 115 m/min In=2.8 A; Imax=5.86 A with PTC120 and temperature sensor Pt1000 connection of power and signal separated terminal box cover prepared for screw connection
Objednací číslo |
1FN3100-1NC00-0BA3 |
Popis výrobku |
SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=302 N; Fmax=510 N Vmax/FN= 212 m/min Vmax/Fmax= 115 m/min In=2.8 A; Imax=5.86 A with PTC120 and temperature sensor Pt1000 connection of power and signal separated terminal box cover prepared for screw connection
|
Produktová skupina |
SIMOTICS L-1FN3 linear motors for SINAMICS S120 |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
763 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
20 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
3,000 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
195125209435 |
Číslo celní nomenklatury |
85030099 |
Označení katalogu (LKZ) |
PM21 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9633 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 31.01.2019 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-02-28-91 |
eClass |
6 |
27-02-28-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-09 |
eClass |
8 |
27-02-91-09 |
eClass |
9 |
27-02-28-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-28-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|