****spare part**** SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor peak load version FN=900 N; Fmax=2200 N Vmax/FN= 324 m/min Vmax/Fmax= 148 m/min In=10.2 A; Imax=27.1 A with PTC120 and temperature sensor KTY84 connection of power and signal combined connection via terminal box PG
Poznámky
Upozornění k náhradě: Product with Pt1000 1FN3???-?????-???3
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
1FN3100-4WC00-0AA1 |
Popis výrobku |
****spare part**** SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor peak load version FN=900 N; Fmax=2200 N Vmax/FN= 324 m/min Vmax/Fmax= 148 m/min In=10.2 A; Imax=27.1 A with PTC120 and temperature sensor KTY84 connection of power and signal combined connection via terminal box PG
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.10.2021 |
Poznámky |
Upozornění k náhradě: Product with Pt1000 1FN3???-?????-???3
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
7A6 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
20 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
7,400 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4025515003151 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85030099 |
Označení katalogu (LKZ) |
PM21 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9328 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R2S3 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 31.01.2019 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|