SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD v krytu, spínač pro údržbu a opravy se stínícím plechem kvůli EMC, 3-pólový, Iu: 32A, AC23A 400V při 50/60Hz: 11,5kW při provozu s frekvenčním měničem: 20 400V~ při 0-550Hz: 7,5kW, 1NO + 1NC s časově předsunutým spínáním 20-150ms, zapouzdření izolačním materiálem pro metrický šroubový spoj, páčkové ovládání, černý, zablokovatelný v poloze 0 a I, včetně svorek pro připojení stínění
Objednací číslo |
3LD2284-2GP21 |
Popis výrobku |
SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD v krytu, spínač pro údržbu a opravy se stínícím plechem kvůli EMC, 3-pólový, Iu: 32A, AC23A 400V při 50/60Hz: 11,5kW při provozu s frekvenčním měničem: 20 400V~ při 0-550Hz: 7,5kW, 1NO + 1NC s časově předsunutým spínáním 20-150ms, zapouzdření izolačním materiálem pro metrický šroubový spoj, páčkové ovládání, černý, zablokovatelný v poloze 0 a I, včetně svorek pro připojení stínění
|
Produktová skupina |
Basic Devices |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1CL |
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
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,649 kg |
Rozměry balení |
103,00 x 163,00 x 122,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4001869574011 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85365080 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5887 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.10.2011 |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
|
|
|
|