SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD, hlavní vypínač, 4-pólový, Iu: 63 A, provozní výkon / u AC-23 A při 400V: 22 kW, upevnění na podlahu se spojkou pro namontování do dveří překonatelná páčkové ovládání, černý, upevnění ovládacího prvku 4 dírami
Objednací číslo |
3LD2517-1TL11 |
Popis výrobku |
SENTRON, zátěžový odpojovač 3LD, hlavní vypínač, 4-pólový, Iu: 63 A, provozní výkon / u AC-23 A při 400V: 22 kW, upevnění na podlahu se spojkou pro namontování do dveří překonatelná páčkové ovládání, černý, upevnění ovládacího prvku 4 dírami
|
Produktová skupina |
Basic Devices |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1CL |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LAO----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,644 kg |
Rozměry balení |
114,00 x 453,00 x 96,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4011209718777 |
UPC |
754554968711 |
Číslo celní nomenklatury |
85365080 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10.1 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5887 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.04.2005 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
IDEA |
4 |
5293 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|