zátěžový odpojovač 3LD3, Iu 40 A hlavní vypínač 3-pólový + N jmenovitý provozní výkon u AC-23 A při 400V 18,5 kW upevnění na podlahu základní spínač se spojkou pro namontování do dveří upevnění v centrální díře 22,5mm otočný ovládací prvek, červená/žlutá, 66 x 66 mm s pomocným spínačem, 1NC+1NO
Objednací číslo |
3LD3348-1TL53 |
Popis výrobku |
zátěžový odpojovač 3LD3, Iu 40 A hlavní vypínač 3-pólový + N jmenovitý provozní výkon u AC-23 A při 400V 18,5 kW upevnění na podlahu základní spínač se spojkou pro namontování do dveří upevnění v centrální díře 22,5mm otočný ovládací prvek, červená/žlutá, 66 x 66 mm s pomocným spínačem, 1NC+1NO
|
Produktová skupina |
Basic Devices |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1CL |
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
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,405 kg |
Rozměry balení |
68,00 x 83,00 x 420,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4001869551517 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85365080 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5887 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.09.2006 |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-14-03 |
eClass |
6 |
27-37-14-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-03 |
eClass |
8 |
27-37-14-03 |
eClass |
9 |
27-37-14-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-03 |
ETIM |
7 |
EC000216 |
ETIM |
8 |
EC000216 |
ETIM |
9 |
EC000216 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|