stykač AC-1, 160 A, 690 V / 40 °C, 3pól., DC 24 V, 0,8-1,2* US, s integrovaným varistorem, pomocné kontakty: 1 NO + 1 NC, hlavní proudový obvod: připojení pomocí kruhových kabelových ok, řídicí a pomocný obvod: šroubová svorka, konstrukční velikost: S3, specifické podle konkrétního zákazníka, lze rozšířit pouze o pomocný spínač 3RH2911-2XF22-0KS
Objednací číslo |
3RT2448-6KB40-0KS0 |
Popis výrobku |
stykač AC-1, 160 A, 690 V / 40 °C, 3pól., DC 24 V, 0,8-1,2* US, s integrovaným varistorem, pomocné kontakty: 1 NO + 1 NC, hlavní proudový obvod: připojení pomocí kruhových kabelových ok, řídicí a pomocný obvod: šroubová svorka, konstrukční velikost: S3, specifické podle konkrétního zákazníka, lze rozšířit pouze o pomocný spínač 3RH2911-2XF22-0KS
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41B |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LEO----- |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,674 kg |
Rozměry balení |
80,00 x 160,00 x 165,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047621068305 |
UPC |
195125050068 |
Číslo celní nomenklatury |
85364900 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5370 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 15.03.2019 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|