kondenzátorový stykač, AC-6b 12,5 kVAr, / 400 V, 3pól., AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, pomocné kontakty: 1 NO + 1 NC, šroubová svorka, konstrukční velikost: S00
Objednací číslo |
3RT2617-1AK63 |
Popis výrobku |
kondenzátorový stykač, AC-6b 12,5 kVAr, / 400 V, 3pól., AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, pomocné kontakty: 1 NO + 1 NC, šroubová svorka, konstrukční velikost: S00
|
Produktová skupina |
SIRIUS 3RT26 contactors for capacitive loads (AC-6b), 3-pole |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41B |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LBO----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,359 kg |
Rozměry balení |
134,00 x 131,00 x 55,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047621013756 |
UPC |
804766233647 |
Číslo celní nomenklatury |
85364900 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5330 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.05.2014 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-10-06 |
eClass |
6 |
27-37-10-06 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-06 |
eClass |
8 |
27-37-10-06 |
eClass |
9 |
27-37-10-06 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-06 |
ETIM |
7 |
EC001079 |
ETIM |
8 |
EC001079 |
ETIM |
9 |
EC001079 |
IDEA |
4 |
4764 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|