klíčový spínač Ikon, 22 mm, kulatý, materiál: plast, klíč č. 360012K1, s 2 klíči, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 90°, 10:30h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O
Poznámky
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
3SU1000-5XF01-0AA0 |
Popis výrobku |
klíčový spínač Ikon, 22 mm, kulatý, materiál: plast, klíč č. 360012K1, s 2 klíči, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 90°, 10:30h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41J |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,020 kg |
Rozměry balení |
30,00 x 100,00 x 30,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4011209950818 |
UPC |
804766063503 |
Číslo celní nomenklatury |
85389099 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5452 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.10.2014 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|