výkonový jistič 3VA2 IEC Frame 250 třída vypínací schopnosti H Icu=85kA při 415V 4pól., ochrana zařízení ETU860, LSIG, In=250A ochrana proti přetížení Ir=100A...250A ochrana před zkratem Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In ochrana vodiče N nastavitelná (VYP, až 100%) ochrana proti zkratu na uzemnění, odpojitelná Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s šroubový plochý přívod
Objednací číslo |
3VA2225-6KQ42-0AA0 |
Popis výrobku |
výkonový jistič 3VA2 IEC Frame 250 třída vypínací schopnosti H Icu=85kA při 415V 4pól., ochrana zařízení ETU860, LSIG, In=250A ochrana proti přetížení Ir=100A...250A ochrana před zkratem Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In ochrana vodiče N nastavitelná (VYP, až 100%) ochrana proti zkratu na uzemnění, odpojitelná Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s šroubový plochý přívod
|
Produktová skupina |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1CB |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LOA----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
3,200 kg |
Rozměry balení |
169,00 x 200,00 x 145,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948806111 |
UPC |
804766434242 |
Číslo celní nomenklatury |
85362090 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10.1 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5374 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.06.2012 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovnaté soli kyseliny křemičité
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|