27.09.2021 8:22:37
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3VA2225-8HM42-0AA0
Product
výkonový jistič 3VA2 IEC frame 250 třída spínací charakteristiky L Icu=150kA při 415V 4-pólový, ochrana zařízení ETU330, LIG, In=250A ochrana proti přetížení Ir=100A...250A ochrana proti zkratu Ii=1,5...10 x In ochrana N vodiče nastavitelné (VYP, 50%, 100%) ochrana proti zkratu na uzemnění Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s se šroubovacími plochými svorkami
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3VA2225-8HM42-0AA0
Popis výrobku výkonový jistič 3VA2 IEC frame 250 třída spínací charakteristiky L Icu=150kA při 415V 4-pólový, ochrana zařízení ETU330, LIG, In=250A ochrana proti přetížení Ir=100A...250A ochrana proti zkratu Ii=1,5...10 x In ochrana N vodiče nastavitelné (VYP, 50%, 100%) ochrana proti zkratu na uzemnění Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s se šroubovacími plochými svorkami
Produktová skupina 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CB
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LAO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 3,200 kg
Rozměry balení 169,00 x 200,00 x 145,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4042948806210
UPC 804766434105
Číslo celní nomenklatury 85362090
Označení katalogu (LKZ) LV10.1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5374
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Česká republika
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.06.2012
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
lblREACHInfo

lblREACHText1

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts

lblREACHText2

lblREACHText1

olovo

lblREACHText2

lblREACHText1

olovnaté soli kyseliny křemičité

lblREACHText2

lblREACHText1

lblREACHCode7368

lblREACHText2

Klasifikace
 
Verze lblClassification
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|