20.09.2021 6:30:08
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3VA2510-5JP32-0AA0
Product
výkonový jistič 3VA2 IEC Frame 1000 třída spínací schopnosti M Icu=55kA @ 415V 3pól., ochrana strojního zařízení ETU550, LSI, In=1000A ochrana proti přetížení Ir=400A... 1000A ochrana proti zkratu Isd=0,6..10x In, Ii=1,5. .10x In ochrana N vodiče volitelně s externím měřicím transformátorem proudu, až do 160% šroubový plochý přívod
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3VA2510-5JP32-0AA0
Popis výrobku výkonový jistič 3VA2 IEC Frame 1000 třída spínací schopnosti M Icu=55kA @ 415V 3pól., ochrana strojního zařízení ETU550, LSI, In=1000A ochrana proti přetížení Ir=400A... 1000A ochrana proti zkratu Isd=0,6..10x In, Ii=1,5. .10x In ochrana N vodiče volitelně s externím měřicím transformátorem proudu, až do 160% šroubový plochý přívod
Produktová skupina 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CB
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LBO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 14,210 kg
Rozměry balení 248,00 x 365,00 x 178,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4042948836064
UPC 195125111349
Číslo celní nomenklatury 85362090
Označení katalogu (LKZ) LV10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5374
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Česká republika
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.01.2016
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
lblREACHInfo

lblREACHText1

olovo

lblREACHText2

lblREACHText1

olovnaté soli kyseliny křemičité

lblREACHText2

lblREACHText1

lblREACHCode7368

lblREACHText2

Klasifikace
 
Verze lblClassification
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|