Spare part for switch 3WE+3WF Coil shunt release Or coil undervoltage release 50 Hz 380 V AC, 440 V AC 60 Hz
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: For more information: breakerservicehbg.de@siemens-energy.com
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
3WY9903 |
Popis výrobku |
Spare part for switch 3WE+3WF Coil shunt release Or coil undervoltage release 50 Hz 380 V AC, 440 V AC 60 Hz
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM500:Výrobek vymazán |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 31.12.2021 |
Poznámky |
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: For more information: breakerservicehbg.de@siemens-energy.com
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
6ZZ |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
L-O----- |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
Na poptání |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,150 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
0 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85389099 |
Označení katalogu (LKZ) |
GG_LD |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
I100 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
T4M2 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|