softstartér SIRIUS ES V15.1 Standard služba aktualizace softwaru pro softstartér ES V15 plovoucí licence pro jednoho uživatele Engineering software, software a dokumentace na DVD licenční klíč na USB disku, tř. A šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) běží na: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 Bit; Win Server 2008 R2 Std SP1, Win Server 2012 R2 Std, Win Server 2016 - 64 Bit referenční hardware: 3RW44/55 softstartér SIRIUS 3RW44/55 onlinové funkce přes systémové rozhraní obsahuje: sada (1xDVD + 1x USB)
Poznámky
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
3ZS1320-5CC00-0YL5 |
Popis výrobku |
softstartér SIRIUS ES V15.1 Standard služba aktualizace softwaru pro softstartér ES V15 plovoucí licence pro jednoho uživatele Engineering software, software a dokumentace na DVD licenční klíč na USB disku, tř. A šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) běží na: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 Bit; Win Server 2008 R2 Std SP1, Win Server 2012 R2 Std, Win Server 2016 - 64 Bit referenční hardware: 3RW44/55 softstartér SIRIUS 3RW44/55 onlinové funkce přes systémové rozhraní obsahuje: sada (1xDVD + 1x USB)
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.10.2021 |
Poznámky |
Výrobek byl bez náhrady vyřazen.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
42H |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
5 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,231 kg |
Rozměry balení |
189,00 x 267,00 x 32,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
195125017733 |
Číslo celní nomenklatury |
85234920 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
3728 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|