SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3ZS1320-5CC11-0YA5
Product
Image similar
softstartér SIRIUS ES V15.1 Standard plovoucí licence pro 1 uživatele Engineering software, software a dokumentace na DVD licenční klíč na USB disku třída A šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) běží na: Win 7 SP1 Win 10 - 64 Bit; Win Server 2012 R2 Std, Win Server 2016 - 64 Bit referenční hardware: 3RW44/55 onlinové funkce přes systémové rozhraní obsahuje: sada (1xDVD + 1x USB)
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3ZS1320-5CC11-0YA5
Popis výrobku softstartér SIRIUS ES V15.1 Standard plovoucí licence pro 1 uživatele Engineering software, software a dokumentace na DVD licenční klíč na USB disku třída A šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) běží na: Win 7 SP1 Win 10 - 64 Bit; Win Server 2012 R2 Std, Win Server 2016 - 64 Bit referenční hardware: 3RW44/55 onlinové funkce přes systémové rozhraní obsahuje: sada (1xDVD + 1x USB)
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Termín změny statusu výrobku Výrobek se stane výběhovým od: 28.07.2023
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 42S
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 2 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,233 kg
Rozměry balení 184,00 x 267,00 x 32,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766708077
Číslo celní nomenklatury 85234920
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4982
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-90
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;