SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3ZS1322-5CC12-0YE5
Obrázek není k dispozici
SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 Standard, upgrade pro SIMOCODE ES 2007, plovoucí licence pro 1 uživatele Engineering SW, SW+doku na DVD licenční klíč na USB, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V14 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, int. grafický editor (opírající se o CFC) běží na: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 Bit / Win Server 2008 R2 Std SP1/ 2012 R2/2016 - 64 Bit
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-5CC13-0YE5
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3ZS1322-5CC12-0YE5
Popis výrobku SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 Standard, upgrade pro SIMOCODE ES 2007, plovoucí licence pro 1 uživatele Engineering SW, SW+doku na DVD licenční klíč na USB, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V14 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, int. grafický editor (opírající se o CFC) běží na: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 Bit / Win Server 2008 R2 Std SP1/ 2012 R2/2016 - 64 Bit
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM500:Výrobek vymazán
Termín změny statusu výrobku Výrobek se nedodává od: 01.10.2021
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: SIMOCODE ES V15.1 is available as successor: 3ZS1322-5CC13-0YE5
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 42J
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : N / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 2 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,229 kg
Rozměry balení 189,00 x 266,00 x 32,00
Jednotky rozměru balení MM
Cenová jednotka 0 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047622481837
UPC 804766350252
Číslo celní nomenklatury 85234920
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5836
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ne
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
  Není dostupný
|
Koupit výrobek
Množství 0 Kus
;