SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 Standard, upgrade pro SIMOCODE ES 2007, plovoucí licence pro 1 uživatele Engineering SW, SW+doku na DVD licenční klíč na USB, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V15 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, int. grafický editor (opírající se o CFC) běží na: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit / (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 - 64 Bit obsahuje: sada (1xDVD + 1x USB)
Poznámky
Objednací číslo |
3ZS1322-5CC13-0YE5 |
Popis výrobku |
SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 Standard, upgrade pro SIMOCODE ES 2007, plovoucí licence pro 1 uživatele Engineering SW, SW+doku na DVD licenční klíč na USB, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V15 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, int. grafický editor (opírající se o CFC) běží na: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit / (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 - 64 Bit obsahuje: sada (1xDVD + 1x USB)
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.01.2022 |
Poznámky |
|
Nástupce |
3ZS1322-6CC16-0YE5 |
Popis náhrady |
SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional, upgrade pro SIMOCODE ES 2007 Premium/Std, plovoucí licence pro jednoho uživatele inženýrský software, SW+doku na DVD licenční klíč na USB, třída A, šestijazyčná verze (de,en,zh součástí, fr,es,it ke stažení) Combo licence paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V18 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní a PROFIBUS / PROFINET, běží na: Win 10 - 64 Bit (Prof./Enterprise) / Win 11 (Home/Prof./Enterprise) WinServer 2016/2019/2022,64-Bit Obsah: sada (1x DVD + 1x USB) |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
42J |
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
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
2 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,226 kg |
Rozměry balení |
190,00 x 270,00 x 30,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766559976 |
Číslo celní nomenklatury |
85234920 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5836 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|