Powermanager System 5 SENTRON Powermanager V3.X Základní modul, až 10 zařízení software na DVD, licence na USB flash-disku pro server a klienta pro operační systémy Windows osmijazyčná verze včetně 5 jednotek PAC2200 (měření pomocí převodníků, Modbus TCP) Modbus TCP varianta 1A/5A 7KM2200-2EA30-1EA1
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: www.siemens.com/conversion-tool
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
3ZS2812-8CC20-0YA0 |
Popis výrobku |
Powermanager System 5 SENTRON Powermanager V3.X Základní modul, až 10 zařízení software na DVD, licence na USB flash-disku pro server a klienta pro operační systémy Windows osmijazyčná verze včetně 5 jednotek PAC2200 (měření pomocí převodníků, Modbus TCP) Modbus TCP varianta 1A/5A 7KM2200-2EA30-1EA1
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM490:Výrobek zrušen |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se nedodává od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Tento výrobek se již nedodává.
Upozornění k náhradě: www.siemens.com/conversion-tool
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
1DD |
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
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
120 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,230 kg |
Rozměry balení |
250,00 x 390,00 x 190,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4001869568232 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
90303370 |
Označení katalogu (LKZ) |
LV10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5314 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
P360 |
Země původu: |
Maďarsko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.08.2018 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|