16.04.2021 9:28:52
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
4AC3740-1
Product
Safety transformer, 40VA Primary 230 V AC, 50Hz, secondary 12 V, 16V, 24V, 32V AC With PTC fuse, 5 MW++
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 4AC3740-1
Popis výrobku Safety transformer, 40VA Primary 230 V AC, 50Hz, secondary 12 V, 16V, 24V, 32V AC With PTC fuse, 5 MW++
Produktová skupina 4AC3 Safety Transformers
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1BK
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin L-P-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 2 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 1,214 kg
Rozměry balení 92,00 x 92,50 x 72,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4001869438351
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85044082
Označení katalogu (LKZ) LV10.1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5528
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P310
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.09.2011
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-03-11-01
eClass 7.1 27-03-11-01
eClass 8 27-03-11-01
eClass 9 27-03-11-01
eClass 9.1 27-03-11-01
ETIM 5 EC001547
ETIM 6 EC001547
ETIM 7 EC001547
ETIM 8 EC001547
|