transformátor SITAS; fáze:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):0,43; F(HZ):50...60; sk. zapnutí/stínící účinek:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; připojení:šroubová svorka/ faston; montáž:šrouby / montážní lišta; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >řídicí transformátor< >oddělovací transformátor<
Objednací číslo |
4AM3442-4TT10-0FA0 |
Popis výrobku |
transformátor SITAS; fáze:1; PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):0,43; F(HZ):50...60; sk. zapnutí/stínící účinek:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; připojení:šroubová svorka/ faston; montáž:šrouby / montážní lišta; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >řídicí transformátor< >oddělovací transformátor<
|
Produktová skupina |
Transformers |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
4M1 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
--3----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
3 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
2,222 kg |
Rozměry balení |
180,00 x 180,00 x 150,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4001869901138 |
UPC |
887621735876 |
Číslo celní nomenklatury |
85043180 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5872 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R750 |
Země původu: |
Česká republika |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-03-13-01 |
eClass |
6 |
27-03-13-01 |
eClass |
7.1 |
27-03-13-01 |
eClass |
8 |
27-03-13-01 |
eClass |
9 |
27-03-13-01 |
eClass |
9.1 |
27-03-13-01 |
ETIM |
7 |
EC002485 |
ETIM |
8 |
EC002485 |
ETIM |
9 |
EC002485 |
IDEA |
4 |
4168 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-26 |
|
|
|
|