01.10.2020 8:56:40
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6AV2132-0KA00-0AA1
Product
Image similar
LOGO!+KTP400 Basic-Startovací kit LOGO! 12/24RCE, HMI KTP400 Basic, LOGO! Power 24V 1,3A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, informační materiál, box Systainer
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AV2132-0KA00-0AA1
Popis výrobku LOGO!+KTP400 Basic-Startovací kit LOGO! 12/24RCE, HMI KTP400 Basic, LOGO! Power 24V 1,3A, LOGO! SOFT Comfort V8, WinCC Basic, informační materiál, box Systainer
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 2SP
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99H
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 3,000 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 30,00 x 39,50 x 17,00
Jednotky rozměru zásilky CM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4042948793084
UPC 804766005084
Číslo celní nomenklatury 85371091
Označení katalogu (LKZ) ST80.1J
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 3384
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R119
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 03.11.2014
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Blei

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 4 EC002581
ETIM 5 EC002581
ETIM 6 EC002581
ETIM 7 EC002581
IDEA 4 3578
UNSPSC 15 32-15-17-07
|