WinCC OA V3.16, SmartSCADA Toolbox V3.16, permits the creation of KPI definitions and KPI instances in the user-friendly formula editor or freely in CONTROL. The connection to the devices is established through a context-based search in the plant model or in data points. The calculation of the KPI can be performed manually, event-driven or cyclically. Online engineering is performed in an internal wizard (no Para license included). Included are 20 KPI instances.
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Objednací číslo |
6AV6352-1PA31-6AA0 |
Popis výrobku |
WinCC OA V3.16, SmartSCADA Toolbox V3.16, permits the creation of KPI definitions and KPI instances in the user-friendly formula editor or freely in CONTROL. The connection to the devices is established through a context-based search in the plant model or in data points. The calculation of the KPI can be performed manually, event-driven or cyclically. Online engineering is performed in an internal wizard (no Para license included). Included are 20 KPI instances.
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM400:Výběhový výrobek |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek je výběhovým od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
294 |
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
AL : N / ECCN : EAR99S |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
10 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,001 kg |
Jednotky rozměru balení |
Není dostupný |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766707148 |
Číslo celní nomenklatury |
Není dostupný |
Označení katalogu (LKZ) |
STETM |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9377 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R142 |
Země původu: |
Rakousko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
B: možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|