19.09.2021 10:01:39
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6AV6355-1AA31-7BA0
Product
WinCC OA V3.17, Server Basic. License for WinCC OA Server without external data connection (Tags) and without operator station licenses (UIs). With alarming, extended trend history recording, S7 and S7 Plus Driver (8 connections), SSL encryption, OPC Server (not available under Linux), OPC and OPC UA Client, Web server and one WinCC OA Operator (1 device). For proper operation the purchase of at least one Tag package and one UI package is required (optional).
Poznámky
Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery). Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery).
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AV6355-1AA31-7BA0
Popis výrobku WinCC OA V3.17, Server Basic. License for WinCC OA Server without external data connection (Tags) and without operator station licenses (UIs). With alarming, extended trend history recording, S7 and S7 Plus Driver (8 connections), SSL encryption, OPC Server (not available under Linux), OPC and OPC UA Client, Web server and one WinCC OA Operator (1 device). For proper operation the purchase of at least one Tag package and one UI package is required (optional).
Produktová skupina WinCC OA Server
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery). Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery).
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 294
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99S
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 10 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766991219
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) STETM
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9377
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R118
Země původu: Rakousko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
lblREACHInfo
lblREACHTextNoData
Klasifikace
 
Verze lblClassification
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
|