09.04.2020 10:49:56
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6EP1332-1SH41
Obrázek není k dispozici
LOGO!Power 24 V Stabilized power supply input: 120-230 V AC output: DC 24 V/2,5 A
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává. Náhrada: 6EP3332-6SB00-0AY0
6EP3332-6SB00-0AY0 Porovnat produkty
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6EP1332-1SH41
Popis výrobku LOGO!Power 24 V Stabilized power supply input: 120-230 V AC output: DC 24 V/2,5 A
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM500:Výrobek vymazán
Termín změny statusu výrobku Výrobek se nedodává od: 01.01.2019
Poznámky
Tento výrobek se již nedodává. Náhrada: 6EP3332-6SB00-0AY0
6EP3332-6SB00-0AY0 Porovnat produkty
Substitute information
Substitute 6EP3332-6SB00-0AY0
Popis substituce LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 2.5 A
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 5ZT
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : EAR99H / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy Na poptání
Váha netto za cenovou jednotku 0,380 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení Není dostupný
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 0 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4025515050711
UPC 754554400785
Číslo celní nomenklatury 85044090
Označení katalogu (LKZ) KT10-PH
Skupina výrobků 4741
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ano
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasifikace
  Není dostupný
|