SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompaktní CPU, DC/DC/Relé, 2 PROFINET Port, integrované I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO Relé 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Zdroj: DC 20.4-28.8V DC, pracovní paměť 125 KB
Objednací číslo |
6ES7215-1HG40-0XB0 |
Popis výrobku |
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompaktní CPU, DC/DC/Relé, 2 PROFINET Port, integrované I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO Relé 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC, Zdroj: DC 20.4-28.8V DC, pracovní paměť 125 KB
|
Produktová skupina |
CPU 1215C |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
212 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,473 kg |
Rozměry balení |
11,10 x 13,80 x 8,30 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047623402763 |
UPC |
887621769093 |
Číslo celní nomenklatury |
85371091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST72 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4509 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R132 |
Země původu: |
Čína |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 12.12.2013 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
lblREACHCode0236
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
4,4'-isopropylidenedifenol (bisfenol A, BPA)
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|