SIMATIC S7-1500T, CPU 1511TF-1 PN, Central processing unit with Work memory 225 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Poznámky
Objednací číslo |
6ES7511-1UK01-0AB0 |
Popis výrobku |
SIMATIC S7-1500T, CPU 1511TF-1 PN, Central processing unit with Work memory 225 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
|
Produktová skupina |
Recommended SIMATIC S7 controller |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Poznámky |
|
Nástupce |
6ES7511-1UL03-0AB0 |
Popis náhrady |
SIMATIC S7-1500T, CPU 1511TF-1 PN, central processing unit with work memory 450 KB for program and 1.5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 25 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required * *** approvals and certificates according to entry 109816881 at support.industry.siemens.com to be observed! **** |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
2TF |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,498 kg |
Rozměry balení |
15,10 x 15,40 x 4,60 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047623407881 |
UPC |
804766419270 |
Číslo celní nomenklatury |
85371091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST73 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X0BE |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R251 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 28.04.2017 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
dodekachloropentacyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (“Dechlorane Plus”™)
včetně izomerů a jejich kombinací
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|