01.10.2020 9:06:16
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6ES7516-3TN00-0AB0
Product
SIMATIC S7-1500T, CPU 1516T-3 PN/DP, Central processing unit with 1.5 MB RAM for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface, Ethernet, 3rd interface, PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7516-3TN00-0AB0
Popis výrobku SIMATIC S7-1500T, CPU 1516T-3 PN/DP, Central processing unit with 1.5 MB RAM for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface, Ethernet, 3rd interface, PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Produktová skupina CPU 1516T-3 PN/DP
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 214
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99H
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 2,112 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 15,80 x 15,90 x 8,40
Jednotky rozměru zásilky CM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4047623408222
UPC 804766538704
Číslo celní nomenklatury 85371091
Označení katalogu (LKZ) ST73
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4A7R
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R251
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 19.01.2018
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|