SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6ES7658-3BX28-2YH5
Product
Image similar
SIMATIC PDM, software Integration into STEP 7/PCS 7 V8.2, floating license for 1 user, E-SW, without SW, without documentation, License key download, Class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, ch), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Reference HW: PC/PG ******************************* E-mail address required for delivery
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6ES7658-3BX78-2YH5 Porovnat produkty
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7658-3BX28-2YH5
Popis výrobku SIMATIC PDM, software Integration into STEP 7/PCS 7 V8.2, floating license for 1 user, E-SW, without SW, without documentation, License key download, Class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, ch), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Reference HW: PC/PG ******************************* E-mail address required for delivery
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6ES7658-3BX78-2YH5 Porovnat produkty
Successor information
Nástupce 6ES7658-3BX78-2YH5
Popis náhrady SIMATIC PDM, software integration in STEP 7/PCS 7 V9.2, Floating License f. 1 user, E-SW, without SW, without docu., license key download, class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 reference HW: PC/PG ******************************* email address for delivery is absolutely essential
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 281
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 1 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766817915
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) STPCS7
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4211
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R116
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;