SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6ES7658-7PX28-2YA0
Product
Image similar
Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, Powercontrol PROFIBUS, Driver Library V8.2 single license for 1 installation runtime software, software and documentation on DVD, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Windows 10 LTSB/Server 2012 R2 reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6ES7658-7PX68-2YA0 Porovnat produkty
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7658-7PX28-2YA0
Popis výrobku Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, Powercontrol PROFIBUS, Driver Library V8.2 single license for 1 installation runtime software, software and documentation on DVD, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows 7 Ultimate/Server 2008 R2 Windows 10 LTSB/Server 2012 R2 reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM410:Výrobek je vyškrtnut
Termín změny statusu výrobku Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.10.2023
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6ES7658-7PX68-2YA0 Porovnat produkty
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Successor information
Nástupce 6ES7658-7PX68-2YA0
Popis náhrady SIMATIC PCS 7, software, Powercontrol PROFIBUS, Driver Library V9.1 Single License for 1 installation R-SW, SW and docu. on USB, class A, 2 languages (de, en), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 2L3
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : 9N9999 / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,183 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85234910
Označení katalogu (LKZ) STPCS7
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4428
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R1TP
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ne
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
  Není dostupný
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;