SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6FC5800-0BM12-0YB0
Product
Image similar
SINUMERIK ONE Advanced Position Control ECO software option delivery of a license (PDF) ******************************* email address for delivery is absolutely essential
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
9MC0110-1EG00-0AA3
Brownfield Connectivity – starter kit consisting of: SIMATIC IPC627E (box PC), Brownfield Connectivity Gateway, Brownfield Analytics, Installation Wizard, 3 BFC Premium Plus perpetual, 3 Brownfield Analytics – Operations perpetual and 3 Brownfield Analytics – condition perpetual licenses. A power supply cable is not included. The BFC starter kit with cable according to IEC-60320 C13/C14 can be ordered for EU with: 9MC0110-1EG10-0AA3, for UK with: 9MC0110-1EG20-0AA3, for US with: 9MC0110-1EG30-0AA3, for CN with: 9MC0110-1EG40-0AA3
Produkt
Objednací číslo 6FC5800-0BM12-0YB0
Popis výrobku SINUMERIK ONE Advanced Position Control ECO software option delivery of a license (PDF) ******************************* email address for delivery is absolutely essential
Produktová skupina Advanced Position Control ECO (APC ECO)
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu. Tento produkt se dodává formou Online Software Delivery (OSD) - stažením z webu.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 713
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,010 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 195125298170
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) NC63
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5712
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R211
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP Není dostupný
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;