Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.
SiePortal zatím není ve vámi zvoleném regionu dostupný. Pokud budete pokračovat, budete přesměrováni do Industry Mallu, který bude ve zvoleném regionu postupně nahrazen SiePortalem.
In the selected region, SiePortal is available
Please mind, in the region you selected, our Industry Mall is already replaced by its successor, SiePortal. If you continue, you will be taken to SiePortal, which will successively replace Industry Mall also in other regions.
Use our online form for specific solution suggestions or send your technical question directly to a product specialist in the Technical Support.
Požadavek na podporu
Stav Vašeho požadavku
Track the status of your request online. An overview of your request can be found here:
Status of your requests
Stav Vašeho požadavku
DRIVE-CLiQ cable type: 6FX5002-2DC30 Pre-assembled for direct measuring systems with 24 V Connector RJ45, IP20 and Mating connector M12, IP67 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1 mm Length (m)=4
DRIVE-CLiQ cable type: 6FX5002-2DC30 Pre-assembled for direct measuring systems with 24 V Connector RJ45, IP20 and Mating connector M12, IP67 MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1 mm Length (m)=4
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.