OCC rozšíření 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C Zásuvný konektor s objímkou Speed- Connect M12 samice / M12 samec UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS Dmax= 9.7 mm, Délka (m) 50
Objednací číslo |
6FX8002-8QE04-1FA0 |
Popis výrobku |
OCC rozšíření 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C Zásuvný konektor s objímkou Speed- Connect M12 samice / M12 samec UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS Dmax= 9.7 mm, Délka (m) 50
|
Produktová skupina |
One Cable Connection (OCC) technology for SINAMICS S210 |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
DMM |
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
7 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
6,450 kg |
Rozměry balení |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4042948696712 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85444290 |
Označení katalogu (LKZ) |
NCZ-M |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4R04 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R220 |
Země původu: |
Slovensko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|