SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GA7214-0AA00-0AA1
Product
Image similar
SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) Lean Single consisting of: WinCC V7.5 SP2 RT 2048 SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3)
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GA7214-0AA00-0AA1
Popis výrobku SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3) Lean Single consisting of: WinCC V7.5 SP2 RT 2048 SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP3)
Produktová skupina SIMOCRANE CMS Lean
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 741
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : 5D992
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 7 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,413 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 195125305908
Číslo celní nomenklatury 85234910
Označení katalogu (LKZ) CR1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9654
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R252
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 18.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;