23.09.2021 3:14:09
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GA7214-1BB00-0AA0
Product
Image similar
SIMOCRANE CMS V4.3 SP1 BASIC MULTI-USER WITH PERFORMANCE MONITOR CONSISTING OF: SIMOCRANE CMS V4.3 SP1 WINCC RT2048 V7.2 WINCC PERF MON.BASIC, 30 AT WINCC 7.2 ARCHIVE - 1500 WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2 3 CLIENTS
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GA7214-1BB00-0AA0
Popis výrobku SIMOCRANE CMS V4.3 SP1 BASIC MULTI-USER WITH PERFORMANCE MONITOR CONSISTING OF: SIMOCRANE CMS V4.3 SP1 WINCC RT2048 V7.2 WINCC PERF MON.BASIC, 30 AT WINCC 7.2 ARCHIVE - 1500 WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2 3 CLIENTS
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Termín změny statusu výrobku Výrobek se stane výběhovým od: 01.10.2021
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 741
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 1,092 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85234910
Označení katalogu (LKZ) CR1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9654
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R252
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 18.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
lblREACHInfo
lblREACHTextNoData
Klasifikace
 
Verze lblClassification
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|