SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v

Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GA7270-1AA11-0AA0
Obrázek není k dispozici
SIMOCRANE DRIVE-BASED TECHNOLOGY V1.0 SP1 HF2 A crane solution for mid-range crane application on Sinamics
Poznámky
Upozornění k náhradě: The successor is SIMOCRANE Drive-Based Tech. V1.0 SP2 HF1 6GA72701AA200AA0
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GA7270-1AA11-0AA0
Popis výrobku SIMOCRANE DRIVE-BASED TECHNOLOGY V1.0 SP1 HF2 A crane solution for mid-range crane application on Sinamics
Produktová skupina Není dostupný
Status výrobku (PLM) PM410:Výrobek je vyškrtnut
Termín změny statusu výrobku Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.10.2023
Poznámky
Upozornění k náhradě: The successor is SIMOCRANE Drive-Based Tech. V1.0 SP2 HF1 6GA72701AA200AA0
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 742
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení ECCN : 3A991X / AL : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,062 kg
Jednotky rozměru balení Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 887621173258
Číslo celní nomenklatury 85235190
Označení katalogu (LKZ) CR1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X0IR
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R252
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 18.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět Ne
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
  Není dostupný
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;