MV400 LED ring light IR clear Illuminant: LED 850 Nm; Lighting distance: 500 mm..3000 mm, for SIMATIC MV420 and MV440, suitable for lens protection enclosure: 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21; suitable for Lamp holder: 6GF3440-8CD01; 24 V power supply; Suitable for lamp cable: 6GF3440-8BC4, 6GF3440-8BD1; Dimensions: 142x 142x 43 mm (WxHxD), Degree of protection IP67;
Objednací číslo |
6GF3400-0LT01-7BA1 |
Popis výrobku |
MV400 LED ring light IR clear Illuminant: LED 850 Nm; Lighting distance: 500 mm..3000 mm, for SIMATIC MV420 and MV440, suitable for lens protection enclosure: 6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21; suitable for Lamp holder: 6GF3440-8CD01; 24 V power supply; Suitable for lamp cable: 6GF3440-8BC4, 6GF3440-8BD1; Dimensions: 142x 142x 43 mm (WxHxD), Degree of protection IP67;
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
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
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,556 kg |
Rozměry balení |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106024727 |
UPC |
887621772031 |
Číslo celní nomenklatury |
84733020 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9530 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.02.2007 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-01-92 |
eClass |
9 |
27-28-01-92 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-92 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|