********** spare part ********* D65 lens protection extension degree of protection IP67 for MV440 and MV540 devices; enclosure: metal, contains: extender and O-ring, inside diameter: 57 mm max. extension by: 33 mm suitable protective lens barrels 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC21 and 6GF3540-8AC11; suitable lenses (MLFB): 6GF9001-1xx01 and 6GF3540-8EA0x-0LL0; suitable luminaires (MLFB): 6GF3400-0LT01-7BA1, -8DA1 WxHxD (mm) 65x 65x 48.
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6GF3440-8AC13 |
Popis výrobku |
********** spare part ********* D65 lens protection extension degree of protection IP67 for MV440 and MV540 devices; enclosure: metal, contains: extender and O-ring, inside diameter: 57 mm max. extension by: 33 mm suitable protective lens barrels 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC21 and 6GF3540-8AC11; suitable lenses (MLFB): 6GF9001-1xx01 and 6GF3540-8EA0x-0LL0; suitable luminaires (MLFB): 6GF3400-0LT01-7BA1, -8DA1 WxHxD (mm) 65x 65x 48.
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 23.06.2023 |
Poznámky |
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
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
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,079 kg |
Rozměry balení |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106025236 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
90021900 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10-E |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9530 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ne |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|