********** spare part ********* power IO RS232 cable 30 m for MV 400 devices (MLFB: 6GF3440-1CD10,...- 1GE10,... -1LE10; 6GF3420-0AA20,...0AA40) M16 pre-assembled at one end, bare end, length 30 m.
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Objednací číslo |
6GF3440-8BA4 |
Popis výrobku |
********** spare part ********* power IO RS232 cable 30 m for MV 400 devices (MLFB: 6GF3440-1CD10,...- 1GE10,... -1LE10; 6GF3420-0AA20,...0AA40) M16 pre-assembled at one end, bare end, length 30 m.
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM410:Výrobek je vyškrtnut |
Termín změny statusu výrobku |
Výrobek se dodává pouze jako náhradní díl od: 01.10.2022 |
Poznámky |
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
|
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5PC |
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
ECCN : N / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
2,400 kg |
Rozměry balení |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4019169668729 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85444290 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10-E |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X0AI |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Maďarsko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|