MV550 Advanced starter package included in the package: SIMATIC MV550 H code reader for reading of 1D/2D codes resolution 1280 x 1024 pixels; Gigabit Ethernet, E-focus lens 25 mm; built-in ring lamp red multi; Ethernet cable 2x2 M12/RJ45 3 m Ethernet cable 4x2 M12/RJ45 3 m; power IO data cable 10 m; lens protection glass modular IP67; mounting plate; contains MLFB: 6GF3550-0GE10, 6GF3440-8CA; 6GF35408EA030LL0; 6GF3540-8AC11, 6GF3540-8DA13; 6GF3500-8BA21; 6XV1871-5TH30; 6XV1878-5SH30 max. 1 package per customer.
Objednací číslo |
6GF3500-2AP02 |
Popis výrobku |
MV550 Advanced starter package included in the package: SIMATIC MV550 H code reader for reading of 1D/2D codes resolution 1280 x 1024 pixels; Gigabit Ethernet, E-focus lens 25 mm; built-in ring lamp red multi; Ethernet cable 2x2 M12/RJ45 3 m Ethernet cable 4x2 M12/RJ45 3 m; power IO data cable 10 m; lens protection glass modular IP67; mounting plate; contains MLFB: 6GF3550-0GE10, 6GF3440-8CA; 6GF35408EA030LL0; 6GF3540-8AC11, 6GF3540-8DA13; 6GF3500-8BA21; 6XV1871-5TH30; 6XV1878-5SH30 max. 1 package per customer.
|
Produktová skupina |
Starter kits |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5TP |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
2,935 kg |
Rozměry balení |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
195125325968 |
Číslo celní nomenklatury |
84719000 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X03Q |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
ETIM |
9 |
EC002999 |
|
|
|
|