MV500 LED panel, diffuse white Illuminated area: 20 cm x 20 cm; lighting distance: 0mm..2000 mm; illuminant: LED 850 Nm; Degree of protection IP67; For SIMATIC MV500 external, 24 V power supply; lamp holder: 6GF3500-8CD dimensions: 220x 240x 22 mm (WxHxD) scope of delivery: panel light and 10m cable M16-open end; scope of delivery: panel light;
Objednací číslo |
6GF3500-8DF30-1DA0 |
Popis výrobku |
MV500 LED panel, diffuse white Illuminated area: 20 cm x 20 cm; lighting distance: 0mm..2000 mm; illuminant: LED 850 Nm; Degree of protection IP67; For SIMATIC MV500 external, 24 V power supply; lamp holder: 6GF3500-8CD dimensions: 220x 240x 22 mm (WxHxD) scope of delivery: panel light and 10m cable M16-open end; scope of delivery: panel light;
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,570 kg |
Rozměry balení |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106026486 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
84733020 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9530 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.02.2007 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-01-92 |
eClass |
9 |
27-28-01-92 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-92 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
|
|
|
|