MV500 protective lens barrel glass long Degree of protection IP67 for MV500 devices face plate: glass enclosure: metal For lens length without/with built-in ring light 83.5 mm/59.1 mm For lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm Suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01,...- 1BJ01 …-1BK01 Suitable luminaires (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (outer, mm) 65x65x101 Scope of delivery: Protective barrel with mounted O-ring and pane;
Objednací číslo |
6GF3540-8AC12 |
Popis výrobku |
MV500 protective lens barrel glass long Degree of protection IP67 for MV500 devices face plate: glass enclosure: metal For lens length without/with built-in ring light 83.5 mm/59.1 mm For lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm Suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01,...- 1BJ01 …-1BK01 Suitable luminaires (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (outer, mm) 65x65x101 Scope of delivery: Protective barrel with mounted O-ring and pane;
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,200 kg |
Rozměry balení |
65,00 x 65,00 x 101,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106026158 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
90021900 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9530 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-01-92 |
eClass |
9 |
27-28-01-92 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-92 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
|
|
|
|