MV560 fixed-focus lens 12.5 mm only for MV560 devices MLFB: 6GF3560-0LE10; focal length 12.5 mm; adjustable aperture; scope of delivery: lens a. 15 mm protective barrel extender important: no built-in ring lamp can be used.
Objednací číslo |
6GF3560-8EA01-0FF0 |
Popis výrobku |
MV560 fixed-focus lens 12.5 mm only for MV560 devices MLFB: 6GF3560-0LE10; focal length 12.5 mm; adjustable aperture; scope of delivery: lens a. 15 mm protective barrel extender important: no built-in ring lamp can be used.
|
Produktová skupina |
Lenses |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
573 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,150 kg |
Rozměry balení |
51,50 x 43,00 x 43,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4034106026318 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
90021900 |
Označení katalogu (LKZ) |
ID10.V |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
9530 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Japonsko |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.07.2006 |
Kategorie produktu |
C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
ETIM |
9 |
EC002999 |
|
|
|
|