IE/PB LINK HA gateway between Ind. Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, system redundancy S2 with S7-400H, H-CiR, time synch. via SIMATIC processes, NTP, SNMP v1, LLDP, S7 routing, data set routing, connection of up to 125 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA link and DP/FF link, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9.6 Kbit/s to 12 Mbit/s Profibus, firmware loading via configuration tool, redundant power supply, conformal coating, ext. temp. -40 °C.. 70 °C.
Objednací číslo |
6GK1411-5BB00 |
Popis výrobku |
IE/PB LINK HA gateway between Ind. Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, system redundancy S2 with S7-400H, H-CiR, time synch. via SIMATIC processes, NTP, SNMP v1, LLDP, S7 routing, data set routing, connection of up to 125 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA link and DP/FF link, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9.6 Kbit/s to 12 Mbit/s Profibus, firmware loading via configuration tool, redundant power supply, conformal coating, ext. temp. -40 °C.. 70 °C.
|
Produktová skupina |
IE/PB LINK |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5P2 |
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
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,482 kg |
Rozměry balení |
100,00 x 74,00 x 117,00 |
Jednotky rozměru balení |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047622738320 |
UPC |
195125039360 |
Číslo celní nomenklatury |
85176200 |
Označení katalogu (LKZ) |
IK |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
2413 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R322 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
Výrobek obsahuje drahé kovy |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|