Propagační balíček SINEMA Remote Connect PB/MPI, vlastní instalace SINEMA Remote Connect serveru, instalace SINEMA Remote Connect klienta na počítač, SCALANCE M804PB průmyslový router s MPI PROFIBUS konektorem, TIA Portal CloudConnector, může být objednán pouze 1x na zákazníka!
Objednací číslo |
6GK1720-0AP04 |
Popis výrobku |
Propagační balíček SINEMA Remote Connect PB/MPI, vlastní instalace SINEMA Remote Connect serveru, instalace SINEMA Remote Connect klienta na počítač, SCALANCE M804PB průmyslový router s MPI PROFIBUS konektorem, TIA Portal CloudConnector, může být objednán pouze 1x na zákazníka!
|
Produktová skupina |
Není dostupný |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
5TP |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,235 kg |
Rozměry balení |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4019169857314 |
UPC |
Není dostupný |
Číslo celní nomenklatury |
85176200 |
Označení katalogu (LKZ) |
IK |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
X04K |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R323 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 06.11.2017 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
Ano |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
Není dostupný |
|
|
|